Piezo Kraftsensoren, Kraftmessringe mit Fz bis 700 kN / 157 klbf

Typ 910XA

Piezo Kraftsensoren der 910x-Familie sind piezoelektrische Kraftmessringe zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften, speziell in industriellen Anwendungen.

910x Sensoren werden eingehend geprüft und ohne Kalbrierschein ausgeliefert. Das Messverhalten ist stark abhängig von den Einbaubedingungen, deshalb ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand nötig.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klbf) bis 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 bis 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Ohne Kalibrierschein
  • Extrem hohe Steifigkeit und kompakte Bauform
  • Enorme Überlastsicherheit
  • Betriebstemperaturbereich –40 ... 120 °C
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)