Piezo Kraftsensor, Kraftmessring mit Fz bis 100 kN / 22.4 klbf

Typ 9103C

Piezo Kraftsensoren der 910x-Familie sind piezoelektrische Kraftmessringe zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften, speziell in industriellen Anwendungen.

910x Kraftsensoren werden eingehend geprüft und ohne Kalibrierschein ausgeliefert. Das Messverhalten ist stark abhängig von den Einbaubedingungen, deshalb ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand nötig.

Eigenschaften:

  • Ohne Kalibrierschein
  • Extrem hohe Steifigkeit und kompakte Bauform
  • Enorme Überlastsicherheit
  • Betriebstemperaturbereich –40 ... 120 °C
  • Keine Alterung, unbegrenzte Lebensdauer
  • Linearität einschliesslich Hysterese ±1,5 %