3-Komponenten Piezo Kraftsensoren, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±150 kN / ±33.7 klbf)

Typ 90X7C

Piezoelektrische Triax Kraftsensoren zur exakten Messung einer beliebig gerichteten Kraft im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Sensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die Sensoren der 90x8 Familie sind absolut identisch mit den 90x7 Ausführungen, mit Ausnahme der Lage des Koordinatensystems.

Eigenschaften:

  • Fx, Fy ±1.5 kN bis ±75 kN
  • Fz ±3 kN bis ±150 kN 
  • Dimensionen (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 bis 105 / 40.5 / 26 mm
  • Anschluss V3 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Max 25 MB