Piezo Kraftsensor, Kraftmessring mit Fz bis 400 kN / 89.9 klbf

Typ 9071C

Piezo Kraftsensoren, resp. piezoelektrische Kraftmessringe, zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung.

Die 90x1 Familie ist eine piezoelektrische Sensor-Reihe mit herausragenden Eigenschaften:

  • Extrem hohe Steifigkeit und kompakte Bauform
  • Sehr tiefe Ansprechschwelle
  • Enorme Überlastsicherheit
  • Betriebstemperaturbereich –70 ... 200 °C
  • Keine Alterung, unbegrenzte Lebensdauer
  • Linearität einschliesslich Hysterese ±1 %