Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±30 kN / ±6.74 klbf)

Typ 9047C, 9048C

Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor zur exakten Messung einer beliebig gerichteten Kraft im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Sensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die Sensoren der 90x8 Familie sind absolut identisch mit den 90x7 Ausführungen, mit Ausnahme der Lage des Koordinatensystems.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±15 kN / ±3.37 klbf
  • Fz bis ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Dimensionen (D / d / H)   45 / 14.1 / 14 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation