Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±3 kN / ±674 lbf)

Typ 9017C, 9018C

Piezoelektrischer Triax Kraftsensor zur exakten Messung einer beliebig gerichteten Kraft im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Sensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die Sensoren der 90x8 Familie sind absolut identisch mit den 90x7 Ausführungen, mit Ausnahme der Lage des Koordinatensystems.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz bis ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensionen (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation