Beschleunigungssensor, PiezoStar®, Hochtemperatur (≥700°C), bis 500g

Typ 8209A

Hochtemperatur Beschleunigungssensor bis 700°C, kurzfristig bis 1000°C, mit differenziellem Ausgang zur Erfassung von Vibrationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).

Kontakt
Max 25 MB