Thermoelement mit Bajonettverschluss, Typ J

Typ 6198A

Thermoelement mit Bajonettverschluss zur Überwachung von Variationen in der Werkzeugtemperierung und Durchflussschwankungen bzw. Blockierungen von Kühlkanälen. Durch die besondere Form der Messspitze sind diese Temperaturfühler für den Einsatz in planen uns spitzen Bohrungen geeignet. Die Einbaulänge kann durch Verdrehen des Bajonettverschlusses variiert werden.

  • Kurze Ansprechzeit bei Temperaturänderungen für schnelle Reaktionszeiten in der Regelstrecke
  • Robust gegenüber mechanischer Beanspruchung
  • Formstabile Druckfeder aus rost- und säurebeständigem Edelstahl, die zugleich den Knickschutz übernimmt
  • Temperaturbereich 0 ... 400°C
  • Typ J Eisen-Kupfernickel gemäss DIN EN 60584 und ANSI 96.1
Kontakt
Max 25 MB