Druck- und Temperatursensor, direkt messend ø1 mm

Typ 6188A

Kleinster kombinierter Druck- und Temperatursensor zur Erfassung von Werkzeuginnendruck und Kontakttemperatur an derselben Stelle.

Eigenschaften:

  • Druckbereich 0 ... 2000 bar
  • Temperaturbereich 0 ... 200 °C (Typ K)
  • Kabel bei Kistler austauschbar

.

Kontakt
Max 25 MB