Drucksensor, direkt messend ø2.5 mm

Typ 6159A

Piezoelektrischer Werkzeuginnendrucksensor mit kleiner Frontfläche besonders zur Verwendung in Mehrkavitätenwerkzeugen.

Eigenschaften:

  • Druckbereich 0 ... 2000 bar
  • Austauschbares Single-Wire oder Koaxial Kabel
Kontakt
Max 25 MB