Hochtemperatur Drucksensor (≥700°C), D = 12.0 mm

Typ 6023A

Hochtemperatur Drucksensor bis 700°C mit differenziellem Ausgang, kurzfristig bis 1000°C, zur Erfassung geringster Druckfluktuationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA)

Kontakt
Max 25 MB