CoMo View für Schalttafelmontage

Typ 5863A20VP

Der CoMo View ist ein einkanaliges Kraft-Wegmesssystem zur Überwachung und Klassifizierung industrieller Prozesse mit 24-V-Industriespeisung. Zur Einbettung in eine Maschinensteuerung dienen je sechs SPS-kompatible digitale Ein- und Ausgänge. Das Gerät ist über TCP/IP und Ethernet netzwerkfähig. Die Schnittstelle RS-232C wird für Test- und Servicezwecke sowie zum Anschliessen eines Barcodelesers benutzt. Der Touch-Farbdisplay dient einerseits zur Prozessvisualisierung und andererseits zur vollständigen Parametrierung des ControlMonitors. Wird ein grösserer Bildschirm und damit eine einfachere Menüführung bevorzugt, kann zur Parametrierung auch ein PC oder ein Web-Terminal mit einem Standard-Web-Browser benutzt werden. Der im Gerät eingebaute Web-Server steuert die HTML-Seiten für die Bedienung.