Messmodul für differenzielle digitale Signale für KiDAQ Datenerfassung (DAQ)

Typ 5535A

Messmodul (DAQ) für differenzielle digitale Signale (Frequenz, Pulsweite, Zähler, Zeit und Status). Passend für das KiDAQ Datenerfassungssystem in den Bauformen Portable, Rack und DIN Rail (Hutschiene).

  • bis zu 6 digitale Eingänge (abhängig von der Konfiguration)
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • Frequenzmessung bis 1 MHz (Chronos Methode)
  • Zähler: Vor-/Rückwärtszähler, Quadraturzähler mit Referenznullerkennung (Reset/Enable), bis 1 MHz
  • PWM-Eingänge: Messung von Tastverhältnis und Frequenz

Die detaillierten Spezifikationen können dem KiDAQ Systemdatenblatt entnommen werden.

Erfahren Sie mehr über KiDAQ Datenerfassung