Messmodul für digitale Signale für KiDAQ Datenerfassung (DAQ)

Typ 5531A

Messmodul (DAQ) für digitale Signale (Frequenz, Pulsweite, Zähler, Zeit und Status). Passend für das KiDAQ Datenerfassungssystem in den Bauformen Portable, Rack und DIN Rail (Hutschiene).

  • 4 digitale Eingänge
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • Frequenzmessung bis 1 MHz (Chronos Methode)
  • Zähler: Vor-/Rückwärtszähler, Quadraturzähler mit Referenznullerkennung (Reset/Enable), bis 1 MHz
  • PWM-Eingänge: Messung von Tastverhältnis und Frequenz

Die detaillierten Spezifikationen können dem KiDAQ Systemdatenblatt entnommen werden.

Erfahren Sie mehr über KiDAQ Datenerfassung