Messmodul für Spannung (bis 60 V) und Status für KiDAQ Datenerfassung (DAQ)

Typ 5506A

Messmodul (DAQ) für Spannung (bis 60 V) und Status.* Passend für das KiDAQ Datenerfassungssystem in den Bauformen Portable, Rack und DIN Rail (Hutschiene).

  • 8 analoge und 2 digitale Eingangskanäle
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • A/D-Wandlung: 20 kS/s Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
  • Spannungsmessung bis ±60 V

Die detaillierten Spezifikationen können dem KiDAQ Systemdatenblatt entnommen werden.

Erfahren Sie mehr über KiDAQ Datenerfassung