combiTEST mobil

Typ 5413-5121

Der combiTEST mobil ist eine Kalibrier- und Prüfeinrichtung zur schnellen und präzisen Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentwerkzeugen. Seine kompakten Abmessungen und sein netzunabhängiger Akku-Betrieb ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.

• Prüfung von Schraubern gemäß den Anforderungen der VDI/VDE 2647 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2 bis 500 N・m

• Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 6789:2003 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2 bis 300 N・m