DTI-Logger: Datenerfassung

Typ 5343B

Der DTI-Logger dient sowohl zur Aufzeichnung der Messdaten, als auch zur Konfiguration, Synchronisation und Spannungsversorgung.


Der DTI-Logger basiert auf der DTI-Technologie, welche ein durchgängiges Bussystem für die komplette Applikation darstellt. Signale werden bei Bedarf digitalisiert und in ein DTI-Signal konvertiert. Dies geschieht direkt in den Kistler DTI-Sensoren oder – bei bestehenden Sensoren – über entsprechende DTI-Konverter. So lassen sich z. B. CAN-Signale einfach mittels des DTI-Konverter CAN in DTI-Signale transferieren.