Correvit L-Motion: 1-achsige optische Sensoren

Typ 5335A..., 5337A...

Für die hochgenaue schlupffreie Messung von Weg, Längsgeschwindigkeit und Beschleunigung im dynamischen Fahrzeugtest, z. B. DIN 70028 Messung des Bremsweges bei ABS-Bremsungen geradeaus, ISO 14512 Bremsen bei Geradeausfahrt auf ein­seitig glatter Fahrbahn.

Correvit L-Motion Sensoren wurden für den Einsatz unter extremsten Bedingungen entwickelt. Hierzu zählen längsdynamische Tests auf Schnee und Eis sowie auf nassen Oberflächen.

Kontakt
Max 25 MB