Piezoresistiver Drucktransmitter (absolut)

Typ 4260A

Die absolut piezoresistiven Drucktransmitter der 4260A Serie eignen sich sowohl für die Messung von statischen als auch von dynamischen Drücken bis zu 2kHz. Der 4260A basiert auf einem modularen Konzept und ermöglicht es dem Kunden, sich über einen Web-Konfigurator einen kundenspezifischen Drucktransmitter zusammenzustellen.

Die 4260A Druckaufnehmer eignen sich für anspruchsvolle Test & Measurement Applikationen und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität aus, selbst in rauen Umgebungen mit hohen Temperaturextremen, hohen Vibrations- und Stoßbelastungen.

Kontakt
Max 25 MB