Correvit SF-Motion

Typ 2059A

Für die hochgenaue, schlupffreie Messung von Weg, Geschwindigkeit (Längs- u. Quergeschwindigkeit) und Winkel bei hohen Geschwindigkeiten, z. B. im Renn-/Motorsport; einsetzbar von 0,1 ... 400 km/h.

Correvit SF-Motion Sensoren nutzen die bewährte Correvit-Technologie in Verbindung mit einem Inertialsystem. Die integrierte Sensorik ermöglicht die Bestimmung zusätzlicher Messgrößen; dies bedeutet: weniger Messtechnik und damit weniger Zeit- und Kostenaufwand.

Weitere Vorteile: hohe Genauigkeit und Messfrequenz; geringer Justage-Aufwand, kurze Rüstzeit, keine Einfahrprozedur erforderlich.