Correvit S-Motion DTI: 2-achsige optische Sensoren

Typ 2053, 2055

Für die präzise Messung von Weg, Geschwindigkeit und Winkel im dynamischen Fahrzeugtest, z.B. stationäre Kreisfahrt (ISO 4138).

 

S-Motion DTI Sensoren nutzen die bewährte Correvit-Technologie in Verbindung mit einem Inertialsystem. Die integrierte Sensorik ermöglicht die Bestimmung zusätzlicher Messgrößen; dies bedeutet: weniger Messtechnik und damit weniger Zeit- und Kostenaufwand.

 

Weitere Vorteile: hohe Genauigkeit und Messfrequenz; geringer Justage-Aufwand, kurze Rüstzeit, keine Einfahrprozedur erforderlich.

Kontakt
Max 25 MB