Anschlusskabel 1-adrig, Hochisolierend, ø1 mm

Typ 1945A

Eigenschaften:

  • Anschluss: KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg.
  • Länge: 1 m / 2 m / kundenspezifisch (0,1 m - 5 m)
  • Durchmesser: 1 mm (PFA)
Kontakt