Robustes Anschlusskabel

Typ 1900A21A

Das Anschlusskabel vom Typ 1900A21A... ist ein rauscharmes, ölbeständiges und hochisolierendes Koaxkabel mit flexiblem mechanischem Schutz. Das Kabel ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders geeignet für den Einsatz im rauen Maschinenumfeld.

  • rauscharm, ölbeständig und hochisolierend
  • KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. auf Verstärkerseite
  • Schutzklasse IP 67 mit verschraubtem Steckeranschluss
  • Minimaler Biegeradius bei gleichzeitig hohem mechanischen Schutz 
  • Kundenspezifische Kabellängen möglich