Mehrkanalstecker, 4 oder 8 Kanal

Typ 1722A

Mehrkanalstecker zum einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 8 Sensoren mit Single-Wire oder Koaxial Kabel.

Eigenschaften:

  • Einsatztemperatur 0 ... 120 °C
  • Werkzeugerkennung
  • Für Anschlusskabel zum ComoNeo 1995A
    (4 Kanal) bzw 1997A (8 Kanal)