Anschlusskabel 1-adrig, hochisolierend, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos.

Typ 1641B

Eigenschaften:

  • Anschluss: KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos.
  • Länge: 0,5 m / 1 m / 2 m / 5 m / kundenspezifisch (0,1 - 50 m)
  • Durchmesser: 2 mm (PFA)
Kontakt
Max 25 MB