Werkzeugzentralstecksystem

Typ WS-8

Bis zu 8 Sensoren können an einem WS-8 Adapter fest angeschlossen werden.

Die Verbindung zum Werkzeugüberwachungssystem erfolgt über eine 15-polige Sub-Min-D Sammelsteck-Verbindung und einem Anschlusskabel.

Bei mehreren Sensoren in einem Werkzeug, kann mit dem WS-8 Adapter eine elegante und übersichtliche Lösung realisiert werden.

Kontakt
(max 25 Mb)