Baugruppe, KIR-TRACC, Abdomen, rechts/links

Typ TH-472-4730-xK

Der KIR-TRACC (Kistler Infra Red – Telescoping Rod for Assesment of Chest Compression) ist ein Längen-Messwertaufnehmer zur Bestimmung der Abdomeneindrückung beim THOR-50M Dummy. Der Aufnehmer ist für den Einsatz im THOR nur in Verbindung mit einer entsprechenden mechanischen, auf die Messposition abgestimmten, Vorrichtung und weiteren Messwertaufnehmern einsetzbar.

Kontakt
Alexander Schmitt
Sales Representative
Kontakt
(max 25 Mb)