Baugruppe, KIR-TRACC, Upper/Lower Thorax, rechts/links

Typ TH-472-35xy-K

Der KIR-TRACC (Kistler Infra Red – Telescoping Rod for Assesment of Chest Compression) ist ein Längen-Messwertaufnehmer zur Bestimmung der Thoraxeindrückung beim THOR-50M Dummy. Der Aufnehmer ist für den Einsatz im THOR nur in Verbindung mit einer entsprechenden mechanischen, auf die Messposition abgestimmten, Vorrichtung und weiteren Messwertaufnehmern einsetzbar.

Kontakt
(max 25 Mb)