THOR 50th Perzentile Mann (THOR-50M)

Typ TH-472-0000

Der THOR-50M (Test Device for Human Occupant Restraint) ist das z.Zt. fortschrittlichste anthropomorphe Test Device (ATD oder Crashtest-Dummy) am Markt, welches sich durch menschähnliche Anthropometrie und die damit verbundene Reaktion auf einen Aufprall auszeichnet. Als durchschnittlicher, mänlicher Erwachsener wiegt er 77 kilogramm und ist 1,76 Meter gross.

  • DTI-bereit mit bis zu 288 Messkanälen
  • Tested/Certified due to NHTSA or Euro NCAP 
Kontakt
(max 25 Mb)