Verstärker für Lichtschranken mit S2 Steckverbindung

Typ S2-W-4-P2

Wechsellicht-Verstärker für alle steckbaren Gabel- und Einweglichtschranken mit Stecker S2, 4/7-polig.

Eigenschaften:

  • Umschalter für Verstärkerstufe I/II
  • Impulsverlängerung 1 - 100 ms einstellbar
  • Umschalter Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Umschalter statisch/dynamisch-statisch
  • Schaltausgang PNP
Kontakt
(max 25 Mb)