Gabellichtschranke mit Richtungserkennung, Infrarotlicht, Gabelweite bis 25 mm

Typ PZ Serie

Zweistrahl-Infrarot-Gabellichtschranke mit externem Verstärker zur Vorwärts-/ Rückwärtserkennung. 

Eigenschaften:

  • Schaltausgang 1 und 2 PNP
  • Schaltfrequenz 3 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Betriebsspannung 12 … 24 VDC
  • Anschluss Stecker M12, 4-polig
  • Optional mit Reinigungsdüsen
Kontakt
(max 25 Mb)