Gabellichtschranke, Laser Rotlicht, Gabelweite bis 40 mm

Typ PSL Serie

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz 4 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Betriebsspannung 12 … 30 VDC
  • Lichtstrahldurchmesser 0,2 mm
  • Anschluss Stecker M8, 3-polig
Kontakt
(max 25 Mb)