Rahmenlichtschranke, Infrarotlicht, Lichtbandbreite 96 mm und 150 mm gekreuzt

Typ PRX Serie

Hochauflösende Rahmenlichtschranke mit gekreuztem Lichtgitter für flache, scheibenförmige Teile.

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Umschalter Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Dynamische und Statische Empfindlichkeit einstellbar
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Schaltfrequenz max. 1 kHz
  • Auflösung Durchmesser < 1 mm dynamisch
  • Anschluss Stecker M12, 4-polig
Kontakt
(max 25 Mb)