Gabellichtschranke, mit S2 Steckverbindung, Infrarotlicht, Gabelweite bis 20 mm

Typ PM-S2 Serie

Gabellichtschranke mit Stecker S2, 7-polig für Wechsellicht-Verstärker S2-W-4-P2 oder Dynamischen Impuls Verstärker S2-D-4-P. 

Eigenschaften:

  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Anschluss Stecker S2, 7-polig
  • Optional mit Reinigungsdüse
Kontakt
(max 25 Mb)