Einweglichtschranke im Rundgehäuse, mit S2 Steckverbindung, Laser Rotlicht, Reichweite bis 1000 mm

Typ PGL-S2 Serie

Laser Einweglichtschranke mit separatem Sender und Empfänger, Stecker S2 7/4-polig für Wechsellicht-Verstärker S2-W-4-P2.

Eigenschaften:

  • Lichtstrahldurchmesser 0,2 mm
  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Anschluss Stecker S2, 4/7-polig
Kontakt
(max 25 Mb)