Einweglichtschranke im Flachgehäuse, Infrarotlicht, Reichweite bis 700 mm

Typ PGI Serie

Einweglichtschranke mit separatem Sender und Empfänger, integriertem Verstärker und Stecker M8, 3-polig.

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz 4 kHz
  • Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm
  • Betriebsspannung 12 … 30 VDC
  • Anschluss Stecker M8, 3-polig
Kontakt
(max 25 Mb)