Einweglichtschranke im Flachgehäuse, mit S2 Steckverbindung, Infrarotlicht, Reichweite bis 1000 mm

Typ PG-S2 Serie - Flachgehäuse

Einweglichtschranke mit separatem Sender und Empfänger, Stecker S2 7/4-polig für Wechsellicht-Verstärker S2-W-4-P2 oder Dynamischer Impuls VerstärkerS2-D-4-P. 

Eigenschaften:

  • Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  • Anschluss Stecker S2, 4/7-polig
Kontakt
(max 25 Mb)