Mehrstrahl-Gabellichtschranke, Infrarotlicht, Gabelweite bis 60 mm

Typ PB Serie

Mehrstrahl-Gabellichtschranke mit externem Verstärker zur Auswurfkontrolle und zählen kleinster Teile.

Eigenschaften:

  • Schaltausgang PNP
  • Umschalter Schließer/Öffner (NO/NC)
  • Dynamische und Statische Empfindlichkeit einstellbar
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Schaltfrequenz max. 1 kHz
  • Auflösung Durchmesser 1 mm dynamisch
  • Anschluss Stecker M12, 4-polig
Kontakt
(max 25 Mb)