Hochvolt-Signalaufbereitungsmodul

Typ M635B

Das Hochvolt-Signalaufbereitungsmodul Typ M635B... dient
in der Crash-Messtechnik zur potentialfreien Messung von
Spannungen bis zu ±1 000 V DC CAT II mit einer Genauigkeit
besser 0,1 %FS.

  • Eingangsspannung ±1 000 V DC CAT II
  • Zertifiziert nach IEC/EN 61010-1:2010 und  61010-2-030:2010
  • Schockfest bis 100 g
  • Bandbreite (3 dB) bis 10 kHz
  • Linearitätsfehler besser ±0,05 %
  • ID-Modul im Stecker integrierbar
Kontakt
(max 25 Mb)