Sechsachsiger Sensor für die Lendenwirbelsäule der WorldSID-50 % (WS) und WorldSID-5 % (W5) Dummys

Typ M56826

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Lendenwirbelbereich.

  • Messbereich 10 kN, 10 kN, 12 kN und 300 Nm, 300 Nm, 200 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)