Zwölfachsiger Sensor für das Kreuzbein der WorldSID-5 % (W5) Dummys und WorldSID-50 % (WS) Dummys

Typ M5670B

Der zwölfachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des Kreuzbeins - jeweils links und rechts.

  • Messbereich 6 kN, 12 kN, 6 kN und 800 Nm, 400 Nm, 400 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)