Fünfachsiger Sensor für die Wirbelsäule der HIII-50 % (H3), HIII-95 % (HM), Thor-M (TH) und Polar Dummys

Typ M564A5

Der fünfachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My im Bereich der Wirbelsäule.

  • Messbereich 13,3 kN, 13,3 kN, 20,0 kN und 638 Nm, 893 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)