Sechsachsiger Sensor für die Lendenwirbelsäule der HIII-95 % (HM) und HIII-50 % (H3) Dummys

Typ M56216

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich der Lendenwirbelsäule.

  • Messbereich 15 kN, 15 kN, 20 kN und 600 Nm, 600 Nm, 350 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)