Sechsachsiger verstellbarer Sensor für den unteren Hals der HIII-50 % (H3), HIII-95 % (HM) und FAA-HIII 50 % Dummys

Typ M561A6

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des unteren  Halses.

  • Messbereich 6,67 kN, 6,67 kN, 8,9 kN und 340 Nm, 340 Nm, 225 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)