Sechsachsiger verstellbarer Sensor für den unteren Hals der SID-IIs (S2) Dummies

Typ M56126

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des unteren Halses.

  • Messbereich 8.95 kN, 8.95 kN, 14.31 kN und 409 Nm, 340 Nm, 340 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Einstellbar in 2° Stufen
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)