Sechsachsiger Sensor für den oberen und/oder unteren Hals des HIII-3 year old (Y6) Dummys

Typ M560A6

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des oberen und unteren Halses.

  • Messbereich 4,5 kN, 4,5 kN, 6,7 kN und 170 Nm, 170 Nm, 113 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)