Sechsachsiger Sensor für den oberen und unteren Hals der Q 1 year old (Q1), Q 1 1/2 year old (Q2), Q 3 year old (Q3) und Q 6 year old (Q6) Dummys

Typ M55636

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des oberen und/oder unteren  Halses.

  • Messbereich 5 kN, 5 kN, 6 kN und 150 Nm, 150 Nm, 80 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)