Sechsachsiger Sensor für den oberen Hals der BioRID (BR) Dummys

Typ M55516

Der sechsachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz im Bereich des oberen Halses.

  • Messbereich 1.3 kN, 0.9 kN, 4.4 kN und 56.5 Nm, 113.0 Nm, 33.9 Nm
  • ID Modul verfügbar
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1
Kontakt
(max 25 Mb)