Vierachsiger Sensor für den T12-Wirbel der Lendenwirbelsäule (T12) des Dummys EuroSID-2 mit Rib Extension (ER)

Typ M53764

Der vierachsige Sensor misst die Kräfte Fx, Fy und Momente Mx, My im Bereich des T12-Wirbels der Lendenwirbeksäule.

  • Messbereich 14,0 kN und 1000 Nm
  • Geringe Linearitätsabweichung und Hysterese
  • Polaritäten nach SAE J211/1

 

 

 

 

Kontakt
(max 25 Mb)