Analog-Controller mit 4 analogen Sensor-Eingängen

Typ KCA 400

Analog-Controller mit 4 analogen Sensor-Eingängen zur Überwachung von z.B. Stanzabfall, Doppelblech und Federbruch im Stanzprozess.

Eigenschaften:

  • 4 analoge Sensoreingänge (0 … 10 VDC)
  • PNP Ausgang für nachgeschaltete Werkzeugüberwachung
  • Bestehende Prozessüberwachungen können einfach nachgerüstet werden
  • Einfache Abstandseinstellung durch optische Signalanzeige und AUTOSET
  • Toleranz für jeden Sensor separat einstellbar
  • Anschluss Stecker M12, 4-polig
Kontakt
(max 25 Mb)